San - Antimicrobial
Roues et roulettes en polyuréthane
Roues et roulettes en polyuréthane
Une vaste gamme de roues en polyuréthane injecté ou coulé, pour un déplacement manuel ou mécanique sur surfaces lisses, dans les ESD-Zones protégées égalment.
- Le corps des roues pour chariots industriels peut être en technopolymère, en aluminium ou en fonte.
- La monture à platine fixe ou pivotante est disponible dans différents matériaux pour des charges mi-lourdes, lourdes ou très lourdes.
Une gamme de roulettes avec monture acier pour collectivités est disponible: la présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un goujon intégré garantissent une excellente maniabilité.
Les roues et roulettes en polyuréthane coulé offre de bonnes caractéristiques en matière d’élasticité, associées à des niveaux moyens/élevés en matière de dureté et de résistance mécanique à la compression et à la traction. En revanche, le polyuréthane injecté offre des caractéristiques d’élasticité inférieures et une dureté supérieure.