San - Antimicrobial
Grenouillères rigides
Grenouillères rigides
Une vaste gamme de grenouillères mécaniques et grenouillères réglables, fabriquées en acier zingué ou en acier INOX AISI 304, disponibles dans plusieurs versions pour répondre aux différentes exigences du marché :
- grenouillères rigides à levier simple,
- grenouillères rigides avec un trou pour cadenas
- grenouillères mécaniques avec un blocage de sécurité
- grenouillères mécaniques à crochet
Les grenouillères mécaniques possèdent un mécanisme spécial qui permet d’atteindre un grand angle de rotation du levier de serrage avec un léger déplacement, facilitant ainsi le positionnement, la fermeture ou l'ouverture des parties de coffres ou de machines.
Les fermetures à levier à traction compensée TLR sont particulièrement adaptées pour une utilisation sur les portillons soumis aux vibrations grâce à l'action de compensation de la traction exercée par les ressorts.