San - Antimicrobial
Bouchons filetés
Bouchons filetés
Une sélection de bouchons de fermeture ou bouchons d'obturation et de bouchons de remplissage et de vidange en technopolymère, acier zingué ou aluminium avec joint d’étanchéité OR ou rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Ces composants oléodynamiques sont idéaux pour les réservoirs, les centrales oléodynamiques et les systèmes de transmission. Les bouchons filetés et de remplissage sont aussi disponibles avec une jauge de niveau, également proposée en longueur non standard et/ou avec des traits de niveau MAX-MIN. De plus, cette gamme comprend aussi des bouchons de fermeture conçus et fabriqués en conformité avec les normes de Santé et de Sécurité prévues par la Directive européenne ATEX 94/9/CE. Ces composants sont employés sur des machines et des équipements utilisés dans des environnements soumis à des risques d’explosions.