San - Antimicrobial
Palier de roulement
Palier de roulement
Une gamme de paliers de roulement ou palier à bride pour alignement automatique, utilisés pour fixer les arbres tournants. Ces composants mécaniques sont disponibles avec bride carrée (UCF), ovale (UCFL), latérale (UCFB) ou pour des arbres à 90 ° (UCP).
Les bases sont composées de technopolymère à base de polyamide (PA) qui assure une résistance mécanique et thermique maximale, bagues et rondelles en acier inoxydable AISI 304, et des roulements en acier chromé.
Des paliers de roulement automatiques, utilisés pour la fixation d’arbres pivotants, viennent compléter la gamme.
- Palier à bride carrée,
- Palier à bride ovale,
- Palier à bride latérale,
- Palier pour arbres à 90°.
Ils se composent d’une base en technopolymère qui garantit une résistance mécanique et thermique maximale, de douilles et de rondelles d’appui en acier INOX AISI 304 et de roulements en acier chromé pour une charge statique de 7000 N à 11 000 N et une charge dynamique de 14 000 N à 19 000 N.
L’encombrement des paliers d’alignement automatique est conforme à la norme ISO 3228.
Un joint d'étanchéité en caoutchouc NBR assure la protection du palier empêchant l'entrée de la saleté, de l'humidité, de l'eau et de la vapeur pendant les cycles de nettoyage. Il évite également la contamination tout en préservant le fonctionnement même dans des environnements soumis à des agressions extérieures.