San - Antimicrobial
Bien choisir ses roues industrielles – quels critères prendre en compte ?
20 août 2026
Temps de lecture: minutes
La roue adaptée à chaque application industrielle
Les roues et roulettes assurent le déplacement sûr et efficace des chariots, machines et équipements dans de nombreuses applications industrielles. Derrière un composant qui peut sembler simple se cachent pourtant des exigences très différentes.
Le choix d’une roue adaptée ne dépend donc pas uniquement de son diamètre et de sa capacité de charge. Le matériau, la nature du sol, la vitesse, la maniabilité et les conditions d’utilisation jouent également un rôle important.
La construction influence les caractéristiques
Une roue industrielle est constituée de plusieurs éléments : la bande de roulement, le bandage, le corps central, le moyeu et les organes de roulement. La bande de roulement est directement en contact avec le sol et peut être lisse ou sculptée. Le bandage constitue l’anneau extérieur de la roue, tandis que le corps central assure la liaison avec le moyeu. Ce dernier reçoit directement l’axe ou les organes de roulement qui facilitent la rotation.
C’est l’interaction entre ces différents éléments qui détermine les caractéristiques de la roue dans son ensemble.
Le bon matériau pour chaque application
Selon l’application, différents matériaux peuvent être utilisés. La documentation technique ELESA distingue notamment les roues en caoutchouc, les roues en polyuréthane et les roues monolithiques.
Le caoutchouc se distingue notamment par ses propriétés élastiques. Le polyuréthane permet quant à lui d’associer de bonnes caractéristiques d’élasticité à des niveaux relativement élevés de dureté et de résistance mécanique. Dans le cas des roues monolithiques, le corps central et le bandage sont réalisés dans le même matériau.
La gamme ELESA comprend des roues et roulettes en polyuréthane, technopolymère, caoutchouc et Duroplast, permettant ainsi de choisir la solution adaptée aux différentes conditions d’utilisation.
La capacité de charge n’est pas le seul critère
Pour choisir correctement une roue, il est nécessaire de prendre en compte les conditions réelles d’utilisation. Outre la charge à déplacer, le nombre de roues, le type de déplacement, la vitesse ainsi que les éventuelles sollicitations dynamiques doivent être considérés.
La nature du sol, la température et les conditions ambiantes peuvent également influencer le choix.
Nous examinerons ces différents facteurs plus en détail dans les prochains articles de notre série.
Monture fixe ou pivotante ?
La monture joue elle aussi un rôle essentiel dans le comportement de l’équipement. Selon les versions, ELESA associe ses roues à des montures en tôle d’acier zingué, en acier INOX AISI 304 ou en acier électrosoudé. On distingue principalement les montures fixes et les montures pivotantes.
Les roues à monture pivotante facilitent les changements de direction et améliorent ainsi la maniabilité. Les montures fixes favorisent quant à elles le maintien d’une direction stable. La combinaison appropriée dépend de la manière dont la machine ou le chariot doit être déplacé.
Étape par étape vers la roue adaptée
Le choix d’une roue industrielle résulte donc toujours de plusieurs facteurs. Matériau, construction, capacité de charge, vitesse, sol et environnement d’utilisation doivent être considérés dans leur ensemble.
Dans notre nouvelle série consacrée aux roues et roulettes industrielles, nous examinerons progressivement ces différents critères et les éléments à prendre en compte pour choisir la solution adaptée à chaque application.
➡️ Découvrir les roues et roulettes industrielles ELESA