San - Antimicrobial
Volants de serrage
Volants de serrage
Les volants à lobes sont disponibles dans différents matériaux, formes et finitions.
La conception du volant à cinq lobes reconnu comme un design original Elesa offre à l'opérateur une prise en main ferme et sûre.
Ces composants aussi appelés boutons étoiles sont disponibles avec une calotte centrale colorée dans les 7 couleurs standards Elecolors®, pour s'adapter à la machine ou à l'équipement sur lequel ils seront utilisés, ou pour en différencier les fonctions.
En plus des versions cinq lobes, les nouveaux volants ou boutons étoiles à 3 lobes sont particulièrement intéressants. Le volant sans cavité afin d'empêcher l'accumulation de saleté et d'eau, est spécialement recommandé pour obtenir une nettoyabilité et une hygiène maximale. Les trois lobes donnent à l'opérateur une prise en main sûre et efficace permettant un réglage facile même dans les plus petits diamètres.
Cette gamme comprend également des volants de sécurité à lobes qui ne permettent une utilisation qu'avec une clé appropriée.
La gamme comprend :
- Volants de serrage sans creux en technopolymère aptes au contact avec les aliments, idéaux pour le secteur de la restauration et l'industrie alimentaire ;
- Volants de serrage ou boutons étoiles en technopolymère avec protection antimicrobienne destinés aux équipements médicaux et hospitaliers, la rééducation et les équipements pour personnes à mobilité réduite, aux machines du secteur pharmaceutique, aux équipements urbains et publics ;
- Volants de serrage à lobes en technopolymère SOFT-touch qui offrent une prise en main sûre et confortable, parfaits pour les équipements de fitness, de rééducation, de soins ;
- Volants de serrage sans creux avec surface lisse de couleur blanche RAL 9002 de la ligne CLEAN pour un nettoyage facile avec des inserts en acier inoxydable AISI 303 ou 304, pour l'équipement médical et hospitalier ;
- Volants à lobes de la ligne Hygienic Design étudiés pour répondre aux exigences des secteurs soumis à des réglementations en matière d'hygiène, tels que les industries agro-alimentaire, pharmaceutique et chimique.
- Volants de sécurité avec clé, avec logement pour clé de sécurité à profil anti-intrusion, sont tout particulièrement recommandés pour les abris ou équipements de piscines. Seule la personne autorisée sera capable de dévisser le volant.
Dans le catalogue Elesa, vous pouvez également acheter des volants de serrage Ganter.