San - Antimicrobial
Indicateurs de niveaux électriques
Indicateurs de niveaux électriques
La gamme d'indicateurs de niveau d'huile électrique se distingue par ses caractéristiques et ses performances. Sont disponibles en standard : indicateurs avec capteurs de température, capteurs de température électriques MAX, capteurs de température électriques, capteurs électriques de niveau MIN, capteurs électriques de niveau MIN et de température MAX, capteurs de niveau et de température.
Les indicateurs de niveau d'huile des séries HCX avec capteurs pour le contrôle de niveau et capteurs ou sondes pour le contrôle de la température sont entièrement réalisés en différents matériaux plastiques transparents. Ils garantissent une visibilité à 180 ° du fluide mesuré, sont assemblés à l'aide d'un procédé de soudage par ultrasons pour offrir une étanchéité parfaite et sont contrôlés en cours de production avec un processus 100% automatique à l'aide de dispositifs de test spéciaux. La visière lenticulaire amplifie la visibilité du niveau et facilite la lecture de la température. Par exemple le voyant indicateur de niveau HCX-STL avec sonde électrique, envoi un signal électrique analogique de la température de l'huile à l'intérieur du réservoir.