San - Antimicrobial
Sauterelles pour rotomoulage
Sauterelles pour rotomoulage
Les sauterelles mécaniques destinées au rotomoulage, sont idéales pour les applications industrielles dans lesquelles des forces de serrage élevées et des mouvements répétitifs sont nécessaires pour verrouiller les composants rapidement et en toute sécurité.
Deux matériaux de production pour ces sauterelles mécaniques pour les applications sur les moules pour matières plastiques et le rotomoulage :
- les sauterelles acier
- les sauterelles acier soudables
Le rotomoulage du plastique nécessite une sauterelle mécaniques capable de fonctionner rapidement et en toute sécurité à des températures élevées (240 à 300 ° C) avec la certitude d'une parfaite fermeture et ouverture. Le rotomoulage est rendu possible grâce à la finition de ces outils de serrage, à l’interposition entre les pièces d’une graisse de cuivre spéciale et aux tolérances appropriées entre les raccords.