San - Antimicrobial
DIN 3015 colliers pour tubes
DIN 3015 colliers pour tubes
Les colliers de fixation Elesa DCE, conformes aux normes DIN 3015-1, DIN 3015-2 et DIN 3015-3, offrent une solution fiable pour le maintien de tubes rigides et flexibles dans les environnements industriels.
Ils sont largement utilisés dans des domaines tels que l’hydraulique, la pneumatique et l’automatisation, où ils assurent le positionnement correct des tubes, contribuent à atténuer les vibrations et le bruit, et participent à la réalisation d’installations sûres et ordonnées.
La gamme DIN 3015 se distingue par sa conception modulaire, adaptée à des tubes de diamètres variés et à différentes conditions de montage. La structure en deux parties permet un serrage homogène et stable, favorisant une bonne répartition des efforts et réduisant les contraintes mécaniques.
Réalisés en technopolymère polypropylène (PP) à haute résistance aux UV, ces colliers garantissent un équilibre optimal entre résistance, flexibilité et longévité. Les composants de fixation en acier renforcent la solidité et la fiabilité de l’ensemble.
Une large gamme d’accessoires – incluant plaques, vis, rails et éléments dédiés – permet de composer facilement des ensembles complets en kit (DCK), adaptés aux exigences spécifiques de chaque application.
Conforme à la norme DIN 3015 et reposant sur un système modulaire flexible, cette gamme constitue une solution pratique et polyvalente pour la gestion et la fixation des tuyauteries en milieu industriel.