San - Antimicrobial
Fixations pour ventouses
Fixations de ventouses anti-rotation avec différents raccords filetés pour une compatibilité totale avec tout type de ventouse
Les fixations pour ventouses sont des tiges métalliques (laiton, laiton nickelé, aluminium, acier inoxydable) pour la fixation des différents composants pour le vide de la gamme, elles sont pourvues de raccords filetés pour permettre une compatibilité totale avec tous les types de ventouses.
La conception spéciale à section hexagonale des supports de ventouses anti-rotation, leur douille de guidage en acier avec trou hexagonal empêche la rotation de la tige sur son propre axe et, par conséquent, empêche également la rotation de la ventouse avec le support.
Les différents positionnements des raccords aux tuyaux d’aspiration, axiaux, radiaux avec connexion en L ou en T, permettent aux fabricants de toujours trouver une solution idéale.