San - Antimicrobial
Indicateurs de niveaux
Indicateurs de niveaux
La large gamme d'indicateurs de niveau à colonne à jauge verticale Elesa, offre une grande variété de formes, de dimensions et de matériaux de fabrication, afin qu'elle puisse être utilisée avec des additifs, mais aussi avec de l'eau bouillante ou des solutions contenant de l'alcool et du Glycol.
Parmi les nombreuses solutions d'indicateurs de niveau à colonne, mentionnons en particulier l'indicateur de niveau HCK-GL (brevet Elesa) avec protection transparente, conçu et fabriqué pour lire le niveau de liquide dans les systèmes hydrauliques nécessitant également l'utilisation de fluides contenant des agents chimiques agressifs, tels que glycol, largement utilisé dans les systèmes de refroidissement ou dans les pays froids pour éviter le gel du liquide. La protection frontale est facilement amovible et permet le nettoyage de l'indicateur, garantissant ainsi une excellente visibilité même dans des positions latérales. Avec le kit SLCK, les indicateurs de niveau HCK-GL, en plus du contrôle de niveau visuel, fournissent un signal électrique lorsque le niveau de liquide atteint le niveau d'intervention prédéfini. Les exécutions spéciales sur demande incluent l'addition d'un flotteur, d'un thermomètre à cadran intégré ou externe, d'une vis spéciale avec le robinet en laiton nickelé.
Les indicateurs de niveau à colonne HCX avec capteur électrique sont en technopolymère à base de polyamide transparent. Ils assurent une visibilité à 180 ° du fluide et sont soudés par ultrasons pour offrir une étanchéité parfaite, testés en phase de production avec une procédure 100% automatique au moyen de dispositifs de test spéciaux en cours de production. L'effet de lentille garantit une meilleure visibilité du niveau de liquide et de la température.