San - Antimicrobial
Tasseaux pour rainures en T
Tasseaux pour rainures en T
Notre gamme d'écrous en T est fabriquée à partir de différents matériaux métalliques pour créer un élément durable et fiable pour vos besoins de fabrication. Ils sont idéaux pour une utilisation lorsque vous devez fixer une pièce en bois, en particules ou en matériaux composites. Leur conception laisse une surface affleurante pour rehausser la valeur esthétique de votre équipement. En insérant le goujon dans la rainure en T, au moyen d'une simple rotation, la surface dentée sera insérée dans le profilé pour garantir son ancrage.
- acier
- acier bruni
- acier galvanisé
- acier inoxydable
Les chevilles pour rainures en T GN 505 sont particulièrement indiquées pour emploi sur des profilés en aluminium pour insertion rapide. En insérant la cheville verticalement dans la rainure en T, par une simple rotation de 90° dans le sens horaire, la surface dentée ira s’insérer à l’intérieur du profil en garantissant son ancrage.
En plus des écrous en T individuels Elesa, nous fournissons des kits pour l'assemblage de divers composants. Si vous avez besoin de fixer des éléments variés sur des profilés de 30, 40 et 45 mm, ces kits sont la solution parfaite. Notre catalogue de kits comprend différents styles de vis à six pans creux, notamment à tête cylindrique, à tête fraisée, à tête ronde et à tête cylindrique basse. Le kit GN965 est compatible avec les tasseaux GN506 et est fortement recommandé pour la fixation de charnières, poignées, écrous, etc. sur des profilés en aluminium de 30 et 40 mm. Le kit GN968 peut être associé aux tasseaux pour rainure en T GN505 et comprend une vis avec une déformation de filetage spéciale permettant d'appliquer un couple de serrage plus élevé, offrant un montage encore plus sûr de la cheville.
Dans le catalogue Elesa, on trouve les écrous en T Ganter.