San - Antimicrobial
Charnières réglables
Charnières réglables
Les charnières réglables ou charnières ajustables Elesa sont disponibles Technopolymère, SUPER-technopolymère ou en alliage de zinc moulé.
Les charnières plastiques en technopolymère, comme par exemple le modèle CFN. avec goujon réglable (brevet Elesa) permettent de corriger l'angle entre le portillon et le châssis.
Les charnières réglables CFR. sont en SUPER-Technopolymère avec insert de réglages (brenet Elesa)permet un emploi universel pour compenser des désaxements verticaux, horizontaux ou les deux ensemble.
Les charnières avec inserts de réglage permettent de compenser les petits désaxements des portes ou portillons. En phase d'assemblage, vous pourrez choisir le positionnement des inserts pour effectuer aussi bien des réglages verticaux que des réglages horizontaux, afin d'obtenir un parfait alignement entre le portillon et le châssis.
Des modèles sont disponibles avec goujons inox ou inserts en acier trempé, couvre vis etc. Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter la gamme de charnières et accessoires Ganter.