San - Antimicrobial
Poignées en T
Poignées en T
Les poignées en T sont conçues pour garantir un contrôle solide, aussi bien dans les opérations de tirages que dans la rotation. De même, elles permettent une force de serrage élevée.
Les poignées en T sont proposées dans différentes matières :
- en duroplast avec une finition brillante;
- en aluminium
- en technopolymère.
Il s'agit notamment des poignées en T de sécurité série L.652-S avec le marquage ""PUSH"" imprimé sur le levier.
Elles se caractérisent par le mécanisme qui désengage la poignée de l'élément de serrage, permettant à la poignée de tourner librement sans compromettre le serrage ou le dévissage en cas de choc accidentel. Le serrage ou le desserrage s'effectue en appuyant et en tournant la poignée.
La poignée en T de reprise en technopolymère L.652-X avec capuchon central noir se compose d'un élément de serrage avec un accouplement denté, d'une goupille de retenue en technopolymère et d'un ressort de rappel en acier inoxydable AISI 302. Ceci est particulièrement utile lorsque l'opérateur dispose d'un espace limité pour travailler.