San - Antimicrobial
Poignées tubulaires
Poignées tubulaires
Les poignées tubulaires Elesa sont livrées avec ou sans supports, avec des tubes dans différentes versions.
- Poignée technopolymère et aluminium
- Poignée en acier
- Poignée en INOX
- Poignée en aluminium anodisé ou avec revêtement époxy
- Poignée avec double courbure
- Poignée tubulaire désaxée
Les poignées tubulaires Elesa, sont généralement utilisées pour les manœuvres de grandes portes lourdes dans différents secteurs industriels. De par leur grande modularité et leur haute qualité, elles sont également appropriées pour être utilisées dans la réalisation de mains courantes.
Avec leur formes modernes, compactes, sans aucune saillie et avec système anti-rotation du tube, elles offrent un maximum de sécurité pour l'opérateur.
La poignée tubulaire gamme ETH ligne Ergostyle by Elesa, a reçu le prix du design IF et le Red Dot Award pour l’association du meilleur design industriel avec la fonctionnalité.
Les poignées sont également disponibles avec les embouts dans les différentes couleurs Ergostyle dans une finition brillante.
Différents types de montage et nombreuses possibilités de personnalisation pour répondre aux différents secteurs :
- dispositifs de réglages et de mesures,
- solutions d’inspections et d'automatisation,
- machines d'emballage et de conditionnement
- équipements médicaux et hospitaliers
- machines outils
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter des poignées Ganter et Rohde Technics.