San - Antimicrobial
Charnières
Charnières
Une vaste gamme de charnières plastiques et de charnières métalliques pouvant être utilisées dans de nombreux secteurs : machines de l’industrie agroalimentaire ou de l’industrie métallurgique, machines agricoles ou de terrassement. Les secteurs de la machine d’emballage et de conditionnement sont également particulièrement utilisateurs de ce type de charnières industrielles.
Les séries de charnières articulées sont quant à elles utilisées dans le secteur de l’automobile, comme par exemple sur les coffres de cars mais également dans le secteur du médical sur les coffrages des grands équipements. Elles sont montées à l’intérieur des portes et fournissent une protection contre le vandalisme.
Cette large série comprend :
- Charnières plastiques
- Charnières inox
- Charnières à ressort
- Charnières plates
- Charnières avec couvre vis
- Charnières inviolables
- Charnières blanches (CLEAN)
- Charnières pour portes lourdes
Les nouvelles gammes VISUAL DETECTABLE de couleur bleu RAL 5005 (bleu détectable) et METAL DETECTABLE de couleur bleue RAL 5001 (avec additif spécial contenu dans le matériau plastique permettant la détection de particules cubiques de 5 mm au moyen d’un détecteur de métal) sont spécialement destinées aux secteurs des machines et équipements agroalimentaires.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter la gamme de charnières et accessoires Ganter.