Ressorts et barres en polyuréthane Elesa
Ressorts et barres en polyuréthane Elesa – Polyvalence, résistance et durabilité
Les ressorts et barres en polyuréthane d'Elesa sont idéaux comme amortisseurs de charge ou éléments de formage. Ils sont particulièrement utilisés dans des applications telles que l’emboutissage, la déformation des tôles et les éjecteurs.
Disponibles en trois niveaux de dureté (80, 90 et 92 Shore A) et en différents diamètres de 16 à 63 mm, ils offrent une grande résistance aux charges axiales, évitant ainsi les ruptures soudaines en cas de surcharge. Grâce à leur excellente élasticité combinée à une dureté moyenne à élevée, ils sont particulièrement résistants à la compression et à la traction.
En outre, ils se distinguent par leur résistance aux agents chimiques tels que les acides, les graisses et les huiles. Les barres perforées, disponibles en longueurs de 250 mm et 500 mm, peuvent être utilisées de manière polyvalente – par exemple comme rouleaux pour les bandes transporteuses ou les tubes. En les découpant ou en les usinant, il est possible d’obtenir des ressorts pour moules, des bagues et des amortisseurs.
Les ressorts en polyuréthane perforés constituent une excellente alternative aux ressorts métalliques traditionnels.