San - Antimicrobial
Poignées étriers
Poignées étriers
Elesa est l'un des fabricants les plus réputés de poignées pour machines. Fabriquées dans différents matériaux et avec différentes surfaces de finitions. Elles sont généralement utilisées pour ouvrir et fermer les portes des machines et équipements industriels.
Elesa vous propose :
- poignée en plastique ou technopolymère
- poignées en acier,
- poignées en INOX,
- poignées en aluminium,
- poignée fil.
L'étendue de la gamme lui permet d'être utilisée dans de nombreux secteurs industriels et non industriels:
- la machine-outil,
- l'industrie des engins de terrassement,
- l'agroalimentaire,
- la chimie et la pharmacie,
- le mobilier urbain,
- les équipements de sécurité.
Grâce aux poignées tiroirs EBP. de la ligne ERGOSTYLE®, nous avons obtenu des récompenses des plus prestigieux jurys internationaux de design industriel. Elles sont disponibles avec des calottes colorées Elecolors® afin de mieux s’adapter aux machines, ou en couleur noire traditionnelle. Le même design est repris dans les poignées de la ligne SAN, en technopolymère contenant des additifs antimicrobiens qui empêchent le dépôt d'organismes indésirables. Le modèle GN 429 de la ligne « Hygienic Design » est également proposé.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter des poignées étriers de la marque Ganter.