San - Antimicrobial
Niveaux à flotteurs
Niveaux à flotteurs
Les niveaux rapides avec flotteur sont utilisés sur les réservoirs pour détecter un niveau minimum ou maximum prédéfini, en fonction des besoins de l'application.
En démontant simplement le flotteur de la jauge et en coupant la jauge exactement là où c'est nécessaire, il est possible de définir le point de marquage le plus précis.
Afin d'assurer une sécurité maximale, les composants électriques sont séparés du réservoir et parfaitement scellés au moyen d'un soudage par ultrasons. Sans les pièces magnétiques, le flotteur fait partie intégrante de la jauge, ce qui en fait un indicateur idéal pour les réservoirs contenant des liquides sales, de l'eau, de l'huile, de l'huile de refroidissement, ainsi que des pièces métalliques ou des mousses.
Les principales applications sont les processus de production des industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires. De plus, l'opération est indépendante de la conductivité électrique du fluide.
Des exécutions spéciales peuvent être réalisées sur demande, par exemple: matériaux différents pour utilisation avec des fluides particulièrement agressifs et / ou température de travail maximale, jauges de différentes longueurs, double jauge et double flotteur pour une double lecture de niveau minimum et maximum.