San - Antimicrobial
Nivelles sphériques
Nivelles sphériques
Une nivelle sphérique est un instrument utilisé dans de nombreuses industries. Conçu pour indiquer si une surface est horizontale ou verticale, c'est un élément essentiel dans la fabrication et l'ingénierie.
Ces composants sont caractérisés par un corps creux contenant un fluide avec une bulle de gaz. La bulle est utilisée pour contrôler le nivellement de n'importe quel objet. La position de la bulle de gaz dans le fluide indique l'angle et la direction dans lesquels l'objet est incliné par rapport au plan horizontal. Le corps creux contenant le fluide de contraste et la bulle de gaz flottant dans la partie supérieure sont toujours au point le plus élevé.
Fabriqués aluminium anodisé, en technopolymère et en polycarbonate, nos niveaux à bulles sont disponibles dans les versions suivantes :
- Nivelles rondes pour montage dans un logement,
- Nivelles sphériques avec échelon de réglage,
- Nivelles sphériques avec bride d'assemblage,
- Niveaux tubulaires à visser,
- Niveaux rectangulaires à visser avec ou sans ressort
Les niveaux pour mesures unidirectionnelles sont disponibles avec une isolation inférieure ou postérieure en gypse et sont idéaux pour mesurer l’angle d’inclinaison dans une direction, le long de l’axe du niveau. Les niveaux à bulles bidirectionnels indiquent simultanément l’angle d’inclinaison et la position angulaire d’un plan.
Nos petits niveaux à bulle sont utiles dans le positionnement précis d'un petit téléscope par exemple, d'un appareil photo ou encore dans le secteur de l'horlogerie et de la HIFI. Ils permettent de vérifier d'un simlple geste le bon équilibre des équipements.