San - Antimicrobial
Leviers à came
Leviers à came
Leviers à came, également leviers excentriques, en SUPER-technopolymère avec inserts en acier inoxydable pour permettre un serrage rapide et efficace. Le levier avec système de réglage est disponible avec une bague spéciale moletée qui vous permet de régler la force de serrage exercée et de verrouiller le levier dans la position souhaitée. La légère courbure du levier de serrage et la géométrie particulière de l'extrémité terminale, en plus de donner de l'élégance au design, facilitent une prise en main ergonomique, sûre et confortable.
Une fois le levier de serrage rapide vissé sur l'application, en appuyant sur le levier vers le bas, une force de serrage est appliquée, en le relâchant cela permettra de retirer la pièce.
Elesa propose également des leviers à came en alliage de zinc, en acier, en acier inoxydable ou une combinaison de ceux-ci.
Les leviers à came Ganter peuvent également être achetés dans le catalogue Elesa.