San - Antimicrobial
Indicateurs mécaniques de position
Indicateurs mécaniques de position
La qualité des indicateurs mécaniques de positions ELESA leur a permis depuis de très longues années d'être installés sur les machines industrielles des plus grandes marques. Machines d'emballage, machines de conditionnement, embouteillages sont des exemples de secteurs qui nécessitent un positionnement précis et fiable des indicateurs sur les broches. La qualité, le design et la robustesse des indicateurs de positions ELESA sont reconnus par les plus grands constructeurs de machines mondiaux.
Les avantages des indicateurs mécaniques de positions ELESA :
- lecture facile
- grande précision
- écran en technopolymère surmoulé
- étanchéité par soudure à ultrasons
- 3 dimensions différentes
Les indicateurs mécaniques de position à commande directe peuvent être assemblés sur des arbres de commande passants ayant n'importe quelle inclinaison pour donner la lecture directe de la position d'un élément de machine. Disponible dans plusieurs diamètres pour s’adapter aux exigences dimensionnelles de la machine auxquelles ils sont destinés, ils peuvent ausi être motorisés. Les douilles sont en acier bruni ou acier INOX AISI 304. Ils restent une solution économique pour obtenir l'indication précise des positions des éléments de la machine.