AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
DD52R-E-RF : indicateurs wireless ELESA
22 mai 2026
Temps de lecture: minutes
Dans les environnements de production modernes, les changements de format rapides, la réduction des temps d’arrêt et le contrôle fiable des processus sont essentiels. Les indicateurs de position électroniques wireless DD52R-E-RF d’ELESA ont été spécialement développés pour rendre les opérations de réglage manuel plus efficaces, plus sûres et plus précises.
Les indicateurs communiquent par radiofréquence directement avec l’unité de contrôle UC-RF, connectée au PLC de la machine. Cela élimine le besoin de câblage entre les indicateurs et le système de commande.
Setups machine efficaces sans câblage
Une unité UC-RF peut gérer jusqu’à 36 indicateurs de position électroniques. La communication wireless fonctionne jusqu’à une distance de 20 mètres et permet une intégration flexible dans les installations existantes.
Grâce aux interfaces industrielles :
ETHERNET/IP
MODBUS TCP
PROFINET IO
le système s’intègre facilement dans les environnements d’automatisation modernes.
Changements de format plus rapides et sécurité accrue
Le système est particulièrement adapté aux machines nécessitant des changements de format fréquents. Les setups machine enregistrés peuvent être rappelés directement via le PLC, tandis que la position actuelle des axes est contrôlée automatiquement.
Les axes mal positionnés sont immédiatement détectés et peuvent être corrigés rapidement. Le cycle de production ne démarre que lorsque toutes les positions sont correctement réglées.
Cela permet de :
réduire les temps de réglage
limiter les erreurs de production
éviter les arrêts machine
améliorer la sécurité des processus
Caractéristiques techniques des indicateurs DD52R-E-RF
Les indicateurs électroniques disposent de :
affichage LCD à 6 chiffres
paramètres programmables
autonomie batterie supérieure à 3 ans
protection IP65 / IP67
Le paramètre « Net_ID » garantit également une communication sécurisée uniquement entre les appareils configurés sur le même réseau.
Idéal pour les applications industrielles modernes
Les indicateurs de position wireless ELESA conviennent parfaitement aux :
machines d’emballage
systèmes d’automatisation
industrie agroalimentaire
industrie pharmaceutique
lignes de production et d’assemblage
ELESA – des solutions intelligentes pour un positionnement précis et des processus de production efficaces.