San - Antimicrobial
Charnières de sécurité
Charnières de sécurité
Dans la sélection des charnières industrielles, il existe également des charnières en plastique avec interrupteurs de sécurité intégrés (Brevet Elesa), voire multiples : de véritables dispositifs de sécurité qui, en cas d'ouverture accidentelle de portes, de machines ou de portes de protection des lignes de production, activent la coupure de courant.
Elesa dispose de composants conformes à diverses réglementations de sécurité et de prévention, dont certains sont également certifiés, parmi lesquels les charnières de sécurité qui représentent un excellent exemple de ""sécurité certifiée"" ""pour l'opérateur et l'environnement de travail. Avec les charnières de sécurité ou charnières électriques, une fois ouvert le dispositif de protection, la machine s'arrête immédiatement. En outre, avec le dispositif ouvert dans n’importe quelle position, il est impossible de mettre en route la machine.
Les charnières électriques avec interrupteur de sécurité peuvent être installées sur les profilés en aluminium les plus courants et conviennent aux interventions de nettoyage fréquentes même avec des jets d'eau, grâce au degré de protection IP67 et à l'utilisation d'inserts en acier inoxydable pour fermer la charnière du corps.
Pour chaque code produit, Elesa fournit deux valeurs : la charge de travail maximale, qui représente la valeur en dessous de laquelle les déformations élastiques ne sont pas permanentes, garantissant la fonctionnalité de la charnière ; la charge de rupture, au-delà de laquelle un échec ou une rupture de la matière plastique peut se produire.