San - Antimicrobial
Metal Detectable
TECHNOPOLYMÈRE RAL 5001 « BLEU VERT » AVEC ADDITIF DÉTECTABLE
Composants standards avec inserts en acier inoxydable AISI 304, en technopolymère, “Bleu vert” RAL 5001, matériau approprié pour le contact avec les aliments (FDA CFR.21 et EU 10/2011). L’additif spécial contenu dans le matériau plastique permet la détection de particules cubiques de 5 mm au moyen d’un détecteur de métal. De plus, la spécificité et l’unicité de la couleur bleue, naturellement absente de l’environnement dans lequel ces composants sont installés, facilitent la détection visuelle des éléments contaminants.
Le respect des réglementations de la FDA permet en outre un niveau
élevé de prévention contre le risque de contamination des aliments.
- Machines pour l’industrie alimentaire
- Equipement pharmaceutique