San - Antimicrobial
Poussoirs à ressort
Poussoirs à ressort
Une gamme complète de poussoirs à ressort et poussoirs à billes, disponibles en acier, acier inoxydable, laiton ou technopolymère, particulièrement indiqués pour tous les cas où il est nécessaire d'effectuer un bridage ou un blocage, un positionnement ou un serrage. Les poussoirs à ressort offrent également la possibilité d’appliquer une pression ou de localiser un élément, de le bloquer en position ou de l’éjecter.
- Poussoirs à ressort
- Poussoirs fendus avec bille tournante
- Poussoirs 6 pans creux
- Poussoirs à colerette et bille
- Poussoirs avec corps plastique
Ces composants mécaniques sont utilisées dans de nombreuses applications industrielles ; machines-outils, machines à bois et les machines d'emballage. Les poussoirs à ressort filetés avec tête sont spécialement destinés aux applications spéciales, où il s’avère nécessaire de faire un réglage ou un positionnement par le biais d'une clé à six pans creux. Les poussoirs filetés sont généralement utilisés dans le travail des métaux pour le blocage et l’éjection ou comme des amortisseurs. Ils sont nécessaires pour verrouiller ou déverrouiller un appareil via un interrupteur de fin de course électrique. Les presseurs latéraux sont utilisés dans les opérations de forage, alésage, taraudage, soudage, montage, collage, sur les équipements provisoires ou définitifs, etc. Les poussoirs à ressort sont particulièrement adaptés lorsque vous avez peu d'espace disponible et se montent très facilement.
Dans le catalogue ELESA il est aussi possible d'acheter les poussoirs à ressort de la gamme GANTER