San - Antimicrobial
Mini poignées
Mini poignées
Catalogue Mini poignées Elesa
La large gamme de poignées industrielles comprend désormais des mini poignées et des poignées à encoche.
Ces poignées sont idéales pour les manœuvres qui ne nécessitent l’usage que d’un seul doigt.
Les mini poignées sont disponibles en technopolymère avec une finition mate en quatre couleurs standard (noir, orange, gris et rouge).
Dans les gammes Hautes Performances ELESA, elles sont proposées en version CLEAN couleur blanche RAL 9002 et en version chromée de la gamme CHROMIUM. Le chromage, résistant à l'usure, aux frottements et aux chocs, rend la surface des minis poignées semi-brillante et homogène, assurant une facilité de nettoyage, version particulièrement indiquée pour une utilisation sur les petits tiroirs de bateaux par exemple.
Mini poignées de la gamme Ganter
Les minis poignées de cette ligne sont disponibles en acier ou en acier inoxydable AISI 304 ce qui les rend particulièrement résistantes à la corrosion.
Poignées à encoche ligne Rohde
Cette ligne comprend les poignées à encoche RH-FM en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre de couleur noire, finition semi-mate.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter des poignées Ganter et Rohde Technics.