San - Antimicrobial
Boutons de serrage
Boutons de serrage
La large gamme de boutons moletés Elesa offre de multiples éléments de serrage conçus pour fournir facilement une ergonomie maximale pour le serrage manuel.
Les différents matériaux de la gamme des boutons de serrage permet de répondre à l'ensemble des besoins du marché :
- Technopolymère
- Inox
- Bakélite
- Acier
Différents modèles dans les gammes Hautes Performances ELESA, le design, la qualité des matériaux, les surfaces de finition et la résistance mécaniques :
- Boutons moletés de la gamme CLEAN, couleur blanche RAL 9002, Duroplast à base phénolique avec finition brillante. Nettoyabilité maximale pour les secteurs ou l'hygiène doit être irréprochable. Secteurs médicaux et hôspitaliers par exemple.
- Boutons moletés de la gamme ESD, en technopolymère conductible pour prévenir l'accumulation des charges électrostatiques.
- Boutons triangles, boutons moletés, boutons à tête plate, en technopolymère avec inserts ou tiges filetées INOX ou tout INOX pour s'intégrer à l'ensemble des secteurs qui requièrent des lavages fréquents ou le contact avec des substances corrosives.
- Boutons moletés SOFT-Touch dont les matières premières sont adaptées aux contacts avec les aliments (FDA CFR.21 et EU 10/2011), pour les secteurs agroalimentaires ou de restauration collective.
Dans le catalogue Elesa, vous pouvez également acheter des boutons de serrage Ganter.