San - Antimicrobial
Systèmes de mesure magnétiques MPI : précision, flexibilité et changement de format simplifié
25 juin 2026
Temps de lecture: minutes
Dans les secteurs de l'automation industrielle, des machines d'emballage, de la manutention et des équipements de production, le positionnement précis des axes est essentiel pour garantir la qualité, la répétabilité et la productivité.
Les systèmes de mesure magnétiques MPI d'Elesa permettent de réaliser des mesures de déplacement linéaire et angulaire avec une grande précision, tout en simplifiant les opérations de réglage et de changement de format.
Comment fonctionne un système MPI-R10 ?
Un système de mesure magnétique est composé de trois éléments :
✔ Afficheur électronique MPI
✔ Capteur magnétique
✔ Bande magnétique M-BAND-10
Le capteur lit la position sur la bande magnétique et transmet l'information à l'afficheur.
Cette technologie de positionnement manuel assisté permet une mesure sans contact mécanique, réduisant l'usure et garantissant une excellente répétabilité.
Mesure linéaire et angulaire
Les systèmes MPI permettent aussi bien la mesure de déplacement linéaire que la mesure angulaire.

Ils conviennent notamment aux applications de :
guidage linéaire
réglage de butées
systèmes de convoyage
machines d'emballage
équipements d'automation
Mesure angulaire
La bande magnétique peut être installée sur un rayon afin de mesurer directement des mouvements rotatifs.
Selon le modèle :
MPI-15 : rayon minimum 65 mm
MPI-R10 et MPI-R10-RF : rayon minimum 50 mm
Affichage ABS ou REL : deux modes de mesure
Les systèmes MPI offrent deux modes de fonctionnement afin de s'adapter aux différentes opérations de réglage et de positionnement.
ABS – Mesure absolue
La position est toujours calculée à partir de l'origine machine.
L'opérateur connaît à tout moment la position réelle de l'axe.
REL – Mesure relative
La position actuelle devient un nouveau point de référence.
Cette fonction est particulièrement utile lors d'opérations successives de réglage ou lors de changements de format nécessitant plusieurs étapes intermédiaires.
Exemple :
Position 250 mm
Activation du mode REL
Affichage = 0
Un déplacement supplémentaire de 150 mm affichera :
REL = 150 mm
ABS = 400 mm

ORG et Offset : conserver la précision malgré les changements
Au cours de la vie d'une machine, certains paramètres peuvent évoluer :
changement d'outil
remplacement d'une pièce
usure mécanique
modification du procédé
Le système MPI permet alors d'utiliser des valeurs d'Offset.
ORG (Origin)
Définit l'origine de référence de la machine.
Offset
Permet d'appliquer une compensation sans modifier l'origine de base.
Jusqu'à 10 valeurs d'Offset peuvent être enregistrées.
L'opérateur retrouve ainsi rapidement ses réglages sans devoir recalibrer complètement la machine.

Positions cibles : jusqu'à 32 réglages mémorisables
Les systèmes MPI-R10 et MPI-R10-RF permettent d'enregistrer jusqu'à 32 positions cibles.
Chaque position peut correspondre à :
un format produit
une recette machine
une configuration d'outillage
un réglage de production

Les changements de série deviennent plus rapides, plus fiables et plus reproductibles.
MPI-R10-RF : une solution idéale pour les changements de format fréquents
Dans les installations nécessitant des changements de format réguliers, le MPI-R10-RF facilite le positionnement manuel assisté des différents axes de réglage.
Les indicateurs communiquent directement avec l'unité de contrôle UC-RF via radiofréquence et transmettent les informations de position au PLC.
Résultat :
✔ réduction des temps de réglage
✔ diminution des erreurs de positionnement
✔ amélioration de la productivité
✔ sécurisation des changements de format
Avantages :
✔ Aucun câblage entre les indicateurs et l'unité de contrôle
✔ Installation rapide
✔ Transmission automatique des positions
✔ Contrôle centralisé depuis le PLC
✔ Jusqu'à 36 appareils connectés

Dans de nombreuses applications, le système constitue également une fonction de sécurité : tant que toutes les positions ne correspondent pas aux valeurs cibles, le cycle de production ne peut pas démarrer.
Remplacement de la batterie simplifié
Les systèmes MPI sont alimentés par batterie.
Selon le modèle et l'utilisation l'autonomie peut atteindre plusieurs années.
Le remplacement de la batterie est simple et rapide.
Grâce à l'alimentation tampon intégrée, les paramètres enregistrés restent conservés durant 10 secondes.

Principaux avantages des systèmes MPI-R10
✔ Mesure linéaire et angulaire
✔ Affichage absolu ou relatif
✔ Montage simple et rapide
✔ Haute précision et répétabilité
✔ Compensation par Offset
✔ Mémorisation des positions cibles
✔ Versions IP54 ou IP67
✔ Communication radiofréquence disponible
✔ Réduction des temps de réglage et de changement de format
Conclusion
Les systèmes de mesure magnétiques MPI d'Elesa constituent une solution performante pour le positionnement, le réglage et le contrôle des axes de machines.
Grâce à leur simplicité d'utilisation, leurs fonctions avancées et leur grande flexibilité, ils contribuent à améliorer la productivité tout en réduisant les temps d'arrêt lors des changements de format.
➡️ voir le produit