San - Antimicrobial
Aimants cylindriques
Aimants cylindriques
Les aimants cylindriques de la série d'aimants industriels sont des systèmes magnétiques blindés avec des performances élevées et des dimensions hors tout très réduites.
Parmi les avantages des aimants cylindriques on notera leur facilité de manipulation. Étant donné leur forme allongée, ils sont faciles à prendre en main. Il suffit d’aligner plusieurs aimants cylindriques les uns sur les autres pour obtenir une plus grande longueur.
La gamme d'aimants cylindriques se décline :
- avec corps de confinement en acier,
- acier galvanisé ou laqué dans la couleur
- acier inoxydable avec revêtement antidérapant.
Différents matériaux de construction typiques des aimants industriels:
- aimants en ferrite (HF),
- les aimants aluminium nickel-cobalt (AINiCo),
- les aimants samarium cobalt (SmCo)
- les aimants néodyme fer bore (NdFeB)