San - Antimicrobial
Bras de levier
Bras de levier
Les bras de levier Elesa sont parfaits pour une application dans une multitude d'industries et de secteurs. Utilisant la technologie et les connaissances d'Elesa, ils sont conçus par des experts pour augmenter la capacité de la force et fournir les résultats dont vous avez besoin.
Fabriqués en acier massif avec un choix de poignées en duroplast ou en technopolymère, leurs utilisations les plus courantes incluent :
- régler les engrenages
- serrer ou tirer
- réglage du flux de produits
- actionner des vannes hydrauliques
- réglage des leviers de commande
Nos deux gammes de leviers de commande sont fournies avec une partie filetée pour un montage facile. Ces bras en acier zingué ou chromé résistent à la corrosion tandis que la poignée noire fixe garantit que le composant se fond dans votre machine, de sorte que votre équipement et l'esthétique de votre lieu de travail soient optimisés.
Légers mais robustes, ces bras de levier peuvent effectuer toutes les fonctions de serrage, de traction, de rotation et de manivelle.
Notre série BL.668 est finie avec une poignée fixe en technopolymère. Elesa est passionnée par la fourniture de produits conformes aux dernières innovations technologiques, et le technopolymère est une avancée technique hors du commun. Contrairement à une poignée en acier exposée aux éléments, nos poignées en plastique sont une solution confortable à utiliser, légère, non magnétique et résistante à la corrosion. En utilisant le technopolymère en remplacement du métal dans nos poignées, nous pouvons combiner des spécifications de pointe avec l'excellence esthétique. Cela signifie également que nous pouvons répondre aux demandes de composants avec des poignées dans différentes couleurs RAL. Cette option de personnalisation est parfaite pour différencier les différentes fonctions sur le lieu de travail.
Capable de faciliter le changement de vitesse et le réglage des commandes, et bien plus encore, la gamme de bras de levier Elesa est le complément parfait à votre environnement industriel.