San - Antimicrobial
Manettes indexables
Manettes indexables
Les manettes indexables sont particulièrement adaptées lorsque l'angle de manoeuvre du levier est limité pour des raisons d'espace pour les manoeuvres de serrage répétitives.
Les principaux composants, disponibles dans différentes combinaisons de matériaux de production, sont :
- le levier de serrage
- l'élément intérieur
- le bouton de reprise
- le point d'appui du pouce de la main de l'opérateur pour manipuler le levier
Ces composants donnent naissance à la riche gamme de poignées de serrage Elesa.
La série de la ligne Ergostyle® dispose d'un bouton disponible dans les sept couleurs Elecolors®. Pour une meilleure combinaison avec la machine sur laquelle il est installé pour la différenciation des différentes fonctions.
La famille comprend également des poignées débrayables de sécurité dont le levier de serrage est normalement désengagé de l'élément interne. Contrairement à la version normale, le serrage s'effectue en appuyant sur le levier ; au relâchement, après rotation, le levier revient en position de repos en tournant au point mort. En cas de chocs accidentels, il peut pivoter sans compromettre le serrage.
Les manettes indexables Ganter peuvent également être achetées dans le catalogue Elesa.