Doigts d'indexage
Garantie de sécurité grâce aux contrôles qualité effectué en fin de production, fixation solide et stable, les doigts d’indexage sont des composants mécaniques standard faits de plusieurs parties pour un verrouillage rapide des pièces ou des parties mobiles des machines et équipements.
Les doigts d’indexage permettent de fixer, d'indexer et de manipuler sans aucun outil. Ils sont utilisés dans la construction de machines pour, par exemple, bloquer des dispositifs pivotants ou tournants, ou pour le positionnement en butée.
Les doigts d'indexage sont des composants mécaniques qui permettent des forces de serrage élevées et une fixation rapide sécurisée.
Cela signifie que les systèmes de verrouillage ou doigts d’indexage sont adaptés à de nombreux domaines d'applications :
- Restrictions de rotation et de pivotement
- Ajustements de hauteur
- Connexions rapides de composants séparables
Leur très haute qualité de fabrication permet leur installation dans des environnements spéciaux :
- Alimentaire,
- Pharmaceutique,
- Equipement médical et paramédical,
- Aéronautique.
En remplacement du métal, les ""SUPER-Technopolymères"" représentent l'évolution la plus récente dans l'ingénierie des polymères. Résistance à la corrosion, légèreté, absence de coûts de maintenance, sont quelques-uns des principaux avantages de ce matériau.
Les doigts d’indexage à ressort de la gamme PMT. sont composés d’un corps fileté et d’un écrou en SUPER-technopolymère, d’un piston en acier inoxydable AISI 303 ou en acier trempé et bruni. Parfaitement adaptés pour les applications nécessitant une rétraction rapide, ces doigts d’indexage à ressort sont également disponibles avec un bouton de couleur rouge, RAL 3000, avec ou sans contre-écrou. La couleur revêt une importance capitale pour l’utilisateur, puisqu’elle permet une identification rapide et facile des différentes fonctions de la machine, venant encore renforcer la sécurité. Essayez-les en toute sécurité pour être convaincus de leur grande résistance mécanique.
Mini doigt d’indexage, doigt d’indexage à ressort ou verrou avec ressort, doigt d’indexage compact, doigt d’indexage à clé, bride de positionnement…
Avec un bouton en technopolymère (bouton en plastique) ou en métal, en acier ou en inox, en forme de T ou de clé, ou encore des doigts d’indexage avec un simple anneau, ou même les doigts d’indexage sans bouton et uniquement pourvus d’une extrémité filetée afin d’être assemblés avec n’importe quel bouton, une gamme si large que vous trouverez aussi les doigts d’indexage de sécurité employés quand il est nécessaire prévenir tous mouvements accidentels de l'embout.
Dans le catalogue ELESA il est aussi possible d'acheter les doigts d'indexage de la gamme GANTER.

