San - Antimicrobial
Fermetures avec clé
Fermetures avec clé
Des verrous quart de tour avec clé dans plusieurs matériaux de fabrication pour une utilisation dans de nombreux secteurs :
- matériel d'emballage,
- mobilier urbain,
- aménagements de lieux publics
- équipements pour les secteurs de l'éclairage et du divertissement.
Le verrou avec clé modèle CKE, tout spécialement indiqué pour les protections de piscines, est disponible avec 3 différents modèles de clés. L'ouverture du portillon avec le verrou CKE. peut être effectuée seulement par le personnel autorisé doté de la clé avec profil anti-intrusion.
Les verrous peuvent aussi être plats ou pliés pour les fermetures avec clé. De plus, les différentes séries proposent des versions avec serrure à chiffrage unique ou différencié, avec clé traditionnelle ou façonnée à cannelure triangulaire ou à deux ailettes.