San - Antimicrobial
Broches à billes
Broches à billes
Les broches à billes ou goupille de verrouillage autobloquantes sont des composants mécaniques standard en acier ou en acier inoxydable. Elles sont utilisés pour connecter des composants séparés. Elles sont très simples d’utilisation tout en étant d’une grande fiabilité.
Les broches à billes sont généralement employées pour fixer rapidement des éléments en usinage en particulier quand les parties doivent être fréquemment enlevées et remises en position.
Même si elles ont été conçues pour répondre aux besoins les plus variés de l'industrie, les applications plus atypiques de ces éléments d’indexage sont :
- Les composants pour l’éclairage scénique, ou la construction de luminaires
- Les équipements de fitness
Les broches à billes ELESA peuvent être équipées d'une attache ou d'une chaîne à billes. Ceux-ci évitent leur perte et garantissent aux composants standard une place permanente dans les applications sur lesquelles elles sont installées.
Si les fixations doivent être desserrées fréquemment, une broche à bille aussi appelée goupille d’arrêt autobloquante est le choix idéal. Une fois installées, les billes empêchent les goupilles de verrouillage de glisser. Il suffit d’un simple appui sur le bouton qui fait rentrer les billes dans le goujon pour libérer la broche.
Accessoires de fixation
Des câbles de retenue à spirale, des bagues de retenue des équerres et goujons pour assemblage viennent compléter cette gamme de broches à billes.
Dans le catalogue ELESA il est aussi possible d'acheter les broches à bille de la gamme GANTER