Vis, patins, rondelles, douilles
Des vis aimantées, des vis à oeil, des vis de retenue, des vis épaulées, des patins, des anneaux et des rondelles concaves et des rondelles convexes dans divers matériaux de fabrication (acier, acier INOX ou technopolymère) pour une utilisation sur des machines et des équipements industriels.
Une sélection de vis de blocage avec goujon fileté réglable, vis de pression, avec différents filetages métriques, idéales pour la réalisation de systèmes de blocage et pour une utilisation sur des surfaces irrégulières et non parallèles.
Les patins de blocage sont largement utilisés en association avec les vis de régulation pour préserver la surface de l’élément à bloquer et éviter les dommages.
Dans cette famille de produits, on trouve aussi des embouts à rotule en technopolymère, particulièrement indiqués pour des applications demandant des mouvements rotatifs, alternatifs et linéaires même dans des milieux agressifs, en présence d’eau ou d’humidité, de poussières fines, de fibres textiles, de saleté ou de résidus d’usinage. Dans cette famille de produits, on trouve également une sélection de tasseaux pour rainures en T, fabriqués dans différents matériaux métalliques, à utiliser lors du montage de plusieurs composants mécaniques standards de la gamme, sur des profilés en aluminium disponibles dans le commerce.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter les composants mécaniques Ganter.