San - Antimicrobial
Eléments de transmission
Eléments de transmission
Notre gamme d'engrenages droits est idéale pour une utilisation dans de nombreux environnements. Ces roues dentées peuvent être utilisés dans des équipements industriels pour transférer un mouvement mécanique ainsi que pour contrôler la vitesse, la puissance et le couple. Nous fabriquons nos engrenages en technopolymère à base de polyamide. Ce matériau présente de nombreux avantages, notamment:
- haute résistance à l'usure et aux agents chimiques
- durabilité
- fournit un entraînement à vitesse positive et constante pour faciliter les opérations industrielles quotidiennes
- résistance à la torsion et à la traction
- bonne résistance aux températures élevées
Les éléments de transmission Elesa ont été spécialement conçus pour offrir d'excellentes performances mécanique sans avoir besoin d'entretien de lubrification. En tant que composants polyvalents avec un profil léger, nos éléments sont également idéaux pour une utilisation dans des environnements où un fonctionnement silencieux est requis.
Le potentiel d'utilisation couvre de nombreuses industries, y compris l'emballage, le nettoyage industriel, la transformation des matériaux, l'industrie alimentaire, l'industrie de l'imprimerie, la construction de machines pour l'agriculture, les appareils ménagers.
Nos engrenages en technopolymère sont disponibles dans une gamme de modules et de couples maximum pour répondre à vos exigences. Les valeurs de couple peuvent varier en fonction de facteurs tels que la lubrification, la température, l'association avec différents matériaux et les heures de fonctionnement continu.
Alors que chacun de nos engrenages est adapté à une utilisation dans de nombreux secteurs, nos composants en technopolymère bleu RAL 5005 de la gamme Visually Detectable sont particulièrement indiqués pour les applications dans les industries alimentaire et pharmaceutique. Caractérisé par sa couleur "bleu de sécurité", ces éléments sont visibles à l'oeil nu et permette de réduire le risque de contamination accidentelle des aliments.
Dans notre gamme d'éléments de transmission, vous trouverez également une sélection de crémaillères permettant de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation, et vice versa. Nos crémaillères en technopolymère sont disponibles en section carrée avec ou sans âme en acier.
Pour finir, des tiges filetées en acier et acier inox avec filetage trapézoïdal simple et des écrous à collerette viennent compléter cette gamme.