San - Antimicrobial
Substitution du métal : tiges STP en SUPER-technopolymère
1 déc. 2023
Temps de lecture: minutes
ELESA poursuit son innovation avec les nouvelles tiges STP en SUPER-technopolymère, entièrement réalisées en thermoplastique haute performance. Ce polymère avancé offre d’excellentes propriétés mécaniques, une haute résistance chimique et une bonne tenue en température – idéal pour remplacer des composants métalliques dans les applications industrielles.
Pourquoi remplacer le métal par du SUPER-technopolymère ?
Grâce aux polymères haute performance, la substitution du métal gagne en importance dans de nombreux secteurs. Les tiges STP ELESA représentent une alternative plus légère, résistante à la corrosion et économiquement avantageuse par rapport aux composants en acier inoxydable ou en acier galvanisé.
Avantages des tiges STP
Haute résistance mécanique grâce aux fibres de verre et d’aramide
Résistance à la corrosion et aux agents chimiques – idéales pour agroalimentaire, pharmaceutique et médical
Faible poids – facilite transport, stockage et applications mobiles
Solution économique par rapport aux variantes métalliques
Les tiges STP sont disponibles de M8 à M12 et supportent des charges de 2 700 N à 7 000 N selon la dimension. Une solution innovante pour des applications exigeantes.
➡️ En savoir plus et découvrir les avantages.