• Product Highlights

Serrage efficace avec le levier à came LAC-FL

21 sept. 2022

Temps de lecture: minutes

Le levier à came LAC-FL est composé d’un corps en technopolymère et d’une base de glissement. L’écrou autofreiné et la rondelle sont réalisés en acier inoxydable AISI 304.

Sa résistance élevée à la corrosion rend le LAC-FL particulièrement adapté aux environnements soumis à des exigences d’hygiène élevées.

Le levier permet un serrage rapide et efficace d’un composant (par exemple une porte) sur une structure (par exemple un cadre).

L’élément élastique en caoutchouc NBR garantit une fermeture sûre, même en présence de vibrations ou de légers désalignements entre les deux pièces.

En abaissant le levier, l’élément de serrage est mis sous tension, fixant solidement le composant dans sa position.

Versions disponibles

Avec levier librement orientable dans toutes les directions (LAC-FL-F-SST)

Avec levier maintenant toujours la position souhaitée grâce à une goupille anti-rotation (LA-FL-O-SST)



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires



Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news