• Product Highlights

Roues ESD ELESA – Conductrices (antistatiques) et sûres pour l’électronique

2 août 2022

Temps de lecture: minutes

Les nouvelles roues et roulettes RE.F5-ESD d’ELESA sont fabriquées en polyuréthane conducteur spécial avec une résistance électrique <10⁹ Ω. Cela empêche l’accumulation de charges électrostatiques et protège les composants électroniques sensibles dans les zones protégées ESD.

Ces roues sont conformes à la norme ISO 22878:2004 et améliorent le confort d’utilisation en dissipant en toute sécurité les charges statiques vers le sol, évitant ainsi les décharges électriques.

Caractéristiques des roues ESD ELESA:

Idéales pour zones protégées ESD – Pour environnements électroniques sensibles

Polyvalentes – Adaptées aux chariots de transport dans l’industrie textile et de l’emballage

Excellentes performances de roulement – Faible résistance au roulement, haute élasticité et résistance à l’usure

Différentes versions – Modèles légers et lourds, avec ou sans frein

 

Les roues ESD ELESA sont disponibles avec une capacité de charge allant jusqu’à 8000 N. Des versions pivotantes et avec blocage sont également proposées pour une flexibilité maximale.

La gamme ESD ELESA comprend également des pieds réglables, billes à convoyage, poignées étrier et boutons moletés conducteurs.

➡️ Découvrez la gamme dès maintenant.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires



Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news