San - Antimicrobial
Poignées tubulaires et encastrables ELESA CLEAN : hygiène maximale
4 déc. 2017
Temps de lecture: minutes
Les poignées tubulaires et encastrables CLEAN d’ELESA offrent des normes d’hygiène élevées. Leur couleur blanche (RAL 9002) permet de détecter facilement la poussière et la saleté et assure un nettoyage simple. Leur design ergonomique les rend idéales pour les environnements nécessitant une hygiène stricte.
Poignées tubulaires CLEAN – Sécurité et confort
Les poignées M.1066 ont été complétées par les poignées ETH. Elles sont disponibles avec des capuchons colorés et des tubes en aluminium anodisé ou revêtu de plastique.
Nouveauté : poignées offset M.1053 – avec pieds gris ou noirs et tubes en aluminium. Un Système anti-rotation intégré empêche la rotation pour un maintien sûr. Les longueurs et les embouts sont personnalisables.
Poignées encastrables CLEAN – Idéal pour les environnements hygiéniques
Fabriquées en thermoplastique, elles sont faciles à nettoyer et empêchent l’accumulation de saleté.
PR-PF : design ergonomique et compact (92 et 137 mm)
EPR-PF : design contemporain, gagnant de l’IF Design Award 2007 (90, 109 et 120 mm)
ERB-PF : idéal pour portes coulissantes, aussi disponible pour fixation par vis
Toutes les poignées encastrables CLEAN sont disponibles également en noir ou autres couleurs pour une intégration optimale dans leur environnement.
➡️ Découvrez la gamme CLEAN : hygiène, ergonomie et sécurité maximales.