San - Antimicrobial
Nivelles sphériques et tubulaires ELESA pour un nivellement précis
12 janv. 2022
Temps de lecture: minutes
ELESA propose une large gamme de nivelles sphériques et nivelles tubulaires destinées au nivellement précis. Pour un alignement bidirectionnel ou unidirectionnel, ces composants garantissent une précision maximale.
Nivelles sphériques pour une précision élevée
Les nivelles sphériques permettent de contrôler l’alignement horizontal des machines, dispositifs et instruments de mesure. Elles sont disponibles en différentes versions :
BEL-PM, BEL-BH, BEL-PH : boîtier en aluminium (naturel ou noir), avec surface de référence lisse ou goujon fileté.
BOL-PH : boîtier en PMMA adapté aux plateformes élévatrices grâce à la faible tension superficielle du liquide.
BEL-MF & BOL-MF : avec bride de fixation et grande surface de lentille pour une visibilité optimale.
Nivelles tubulaires pour un réglage précis
ELESA propose également des nivelles tubulaires permettant un alignement unidirectionnel précis :
BEL-MS : avec revêtement en résine époxy noir ou gris.
BOL-MB : boîtier robuste en polycarbonate, montage fixe ou réglable.
Grâce à leur grande résistance aux chocs et à leur fabrication de précision, les nivelles ELESA constituent la solution idéale pour la construction de machines, la métrologie et les applications industrielles.
➡️ Découvrez la gamme de nivelles ELESA !