San - Antimicrobial
Indexation et verrouillage faciles et précis avec ELESA
15 janv. 2025
Temps de lecture: minutes
Les doigts d’indexage, broches à billes et poussoirs à ressort, font partie des composants standards pour l’indexation les plus utilisés pour le verrouillage, le positionnement et la fixation de pièces mobiles.
Ils sont largement utilisés dans des secteurs tels que la construction de machines, l’automatisation, l’aéronautique, la technologie médicale ou l’électrotechnique.
Une grande variété de solutions pour chaque application
Les doigts d’indexage permettent un verrouillage rapide et précis grâce à une simple traction ou pression sur la poignée de commande. Certaines versions disposent d’une fonction de maintien en position rétractée, idéale pour les applications nécessitant des changements de position fréquents.
Les broches à billes avec sécurité axiale permettent l’assemblage rapide de composants sans outil, particulièrement lorsque des montages et démontages fréquents sont nécessaires. Les versions avec poignée en T ou en L offrent une meilleure ergonomie et une prise sûre, même avec des gants.
Les poussoirs à ressort sont particulièrement adaptés aux fonctions d’indexation ou de pression légères, même en présence de vibrations. Ils sont disponibles dans différentes combinaisons de matériaux, par exemple avec ressorts renforcés, logements isolants en technopolymère ou dispositifs de freinage du filetage.
Critères techniques pour choisir la bonne solution
Le choix du composant dépend de plusieurs paramètres techniques :
Matériau : acier, acier inoxydable ou technopolymère selon les exigences de résistance et de protection contre la corrosion
Capacité de charge : adaptée à la force de maintien requise
Type de montage : filetage, montage par bride ou épaulement
Dimensions : compatibilité avec l’espace d’installation et le mouvement nécessaire
Commande : poignée, bouton, levier ou anneau pour utilisation manuelle ou automatisée
Des solutions fiables pour de nombreuses applications industrielles
Qu’il s’agisse de positionnement en production, de dispositifs de serrage ou d’assemblages temporaires, les solutions d’indexation ELESA garantissent sécurité, précision et répétabilité.
➡️ Découvrez la gamme complète de doigts d’indexage, broches à billes et poussoirs à ressort ELESA pour améliorer l’efficacité et la sécurité de vos applications industrielles.