• Product Highlights

Engrenages cylindriques ELESA – Sécurité alimentaire et détection visuelle

1 juin 2021

Temps de lecture: minutes

ELESA élargit sa gamme de composants standards détectables visuellement avec les nouveaux engrenages cylindriques ZCL-VD. Ceux-ci sont fabriqués en technopolymère bleu signalisation (RAL 5005), un matériau conforme au contact alimentaire selon FDA CFR.21 et EU 10/2011.

Détection optimale :
La couleur bleue, rarement présente dans les environnements naturels, facilite l’identification visuelle et améliore la sécurité des processus dans les industries alimentaire et pharmaceutique.

Performances élevées :
Les engrenages assurent un fonctionnement silencieux, nécessitent peu de lubrification et offrent une excellente résistance chimique dans des environnements agressifs.

Intégrés à la gamme de transmission ELESA :
Les nouveaux engrenages ZCL-VD complètent les engrenages cylindriques ZCL (angle de pression 20°) ainsi que les crémaillères ZCR (angle de pression 20°).

 

➡️ Découvrez la gamme dès maintenant !



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires



Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news