San - Antimicrobial
Solutions ELESA pour systèmes de profils en aluminium
8 mai 2017
Temps de lecture: minutes
ELESA élargit sa gamme avec la série « Profils compatibles », une sélection de composants standard de haute qualité en thermoplastique et aluminium, spécialement conçus pour une utilisation avec les systèmes de profils en aluminium les plus courants. Ces composants trouvent leur application dans la protection des machines, la logistique, l’électronique et l’industrie automobile.
Profils compatibles identifiés par icône. Les profils compatibles incluent des produits standard ELESA éprouvés tels que :
Poignées & doigts d'indexage pour une manipulation ergonomique et sécurisée
Charnières & équerres pour des constructions stables
Connecteurs & tasseaux pour rainures en T pour un montage flexible et rapide
Montage sans outil avec supports de panneaux PC
Le support de panneau PC permet une fixation sûre de panneaux standards de 3,1 mm à 8,0 mm d’épaisseur, sans perçage.
Éléments de connexion de haute qualité pour systèmes de profils
Équerres SQT en thermoplastique résistant (gris) offrant une grande stabilité mécanique
Équerres SQMA & SQMF en aluminium (noir) pour des constructions durables et robustes
Charnières de sécurité CFSW avec interrupteur intégré
La charnière de sécurité CFSW brevetée ELESA coupe automatiquement l’alimentation électrique en cas d’ouverture accidentelle, protégeant ainsi l’opérateur.
Classe de protection IP67
Angle de rotation jusqu’à 180°
Disponible en noir et gris (RAL 7040), idéal pour les structures en aluminium
Autres charnières pour systèmes de profils
ELESA propose également les modèles CFG et CFI pour des largeurs de profil de 30 à 60 mm. La charnière double CFI est idéale pour les panneaux adjacents et également disponible en gris (RAL 7040).