San - Antimicrobial
ELESA présente le système TCC primé pour raccords tubulaires
23 janv. 2024
Temps de lecture: minutes
ELESA, leader mondial des composants standard pour l’industrie mécanique, présente fièrement son système TCC de raccords pour tubes, récompensé par le German Design Award 2024 dans la catégorie « Excellent Product Design – Winner ». Ce système combine résistance, fiabilité et polyvalence pour de nombreuses applications industrielles.
Les raccords tubulaires ELESA permettent de réaliser rapidement des structures solides et modulaires. Ils peuvent être utilisés pour fixer des pieds métalliques sur des plateaux de table, assembler des structures tubulaires, construire des systèmes de protection ou encore des meubles d’atelier.
Fabriqués en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre, ces raccords sont équipés de vis et d’écrous en acier inoxydable. Ils offrent ainsi une excellente résistance à la corrosion et aux températures élevées, tout en conservant un poids réduit.
La conception des composants a également été pensée pour l’utilisation quotidienne : surfaces lisses faciles à nettoyer, absence d’arêtes vives et précision dimensionnelle élevée. Les raccords garantissent une excellente résistance à l’extraction et à la rotation des tubes, testée en laboratoire dans des conditions de serrage recommandées.
Le système propose différentes configurations de raccords tubulaires, notamment :
noix de serrage
raccords avec platine de base
raccords en T
raccords droits
raccords articulés
Pour les applications nécessitant des réglages fréquents, les raccords peuvent être équipés de leviers de serrage permettant un ajustement rapide sans outil.
Les composants du système TCC sont disponibles en noir mat ou en gris, des couleurs qui s’harmonisent parfaitement avec les structures en aluminium. Deux diamètres sont proposés (Ø 18 mm et Ø 30 mm). Des bagues de réduction sont également disponibles comme accessoires pour adapter d’autres diamètres de tubes.
Pour les applications dans l’industrie alimentaire, ELESA propose également des raccords tubulaires en technopolymère bleu signal RAL 5005, certifiés FDA pour le contact alimentaire. Cette version facilite l’identification visuelle et améliore la sécurité dans les environnements de production.
En complément des raccords en technopolymère, ELESA propose également des solutions en aluminium, en acier et en acier inoxydable pour tubes ronds et carrés.
La gamme est complétée par de nombreux accessoires, notamment :
supports de moniteurs compatibles VESA pour l’intégration d’écrans, de panneaux ou de terminaux de commande sur les machines
tubes en aluminium ou en acier inoxydable
embouts de tube, bouchons et expanseurs
capuchons de protection
Ces solutions permettent de créer des postes de travail fonctionnels, modulaires et esthétiques dans les environnements industriels modernes.
➡️ En apprendre d'avantage dans notre brochure !