San - Antimicrobial
ELESA – Nouvelles charnières à ressort pour rappel automatique
9 oct. 2017
Temps de lecture: minutes
Les toutes nouvelles charnières à ressort de la série CFMR élargissent la gamme des charnières en SUPER-technopolymère ELESA et offrent une solution innovante pour les applications en construction mécanique et automatisation. Ces charnières industrielles permettent la fermeture ou l’ouverture automatique des portes grâce à un ressort de rappel intégré dans l’axe de rotation.
Le corps principal des charnières CFMR est fabriqué en thermoplastique de haute qualité, un matériau résistant issu des avancées en polymères. Il offre d’excellentes propriétés mécaniques et thermiques, combinant de manière optimale les avantages du plastique et du métal. L’axe de rotation en aluminium et le ressort de rappel en acier inoxydable garantissent une résistance maximale à l’usure et à la corrosion.
Pour répondre aux différentes applications, ces charnières à ressort sont disponibles en plusieurs versions standard, notamment :
CFMR-NO : retour ouvert
CFMR-NC : retour fermé
De plus, les charnières industrielles sont proposées avec des ressorts aux torsions différentes, spécialement adaptés pour différents couples de rappel.