AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
ELESA – Les volants de serrage à trois bras VB.839 et les volants avec limiteur de couple VTD récomp...
27 mars 2019
Temps de lecture: minutes
Les volants de serrage à trois bras VB.839, déjà récompensés en 2019 par l’IF Design Award, ainsi que les volants avec limiteur de couple VTD, ont désormais reçu le prestigieux Red Dot Design Award dans la catégorie Product Design.
Design innovant pour un serrage et un bridage de haute performance
Le jury a salué le design ergonomique des volants de serrage à trois bras VB.839, basé sur la superposition parfaite de deux triangles tournés de 8°. Cette géométrie particulière permet une transmission directe et précise du couple de serrage, garantissant un confort élevé et une sécurité maximale lors du serrage et du bridage.
Les volants avec limiteur de couple VTD se distinguent également par leur conception spécifique. Leur forme à trois bras assure une excellente prise en main et une ergonomie optimale. Le profil légèrement conique améliore l’adhérence et facilite le serrage grâce à une transmission efficace de la force. Un système intégré limite le couple maximal lors du bridage, protégeant ainsi la surface d’application.
ELESA – votre partenaire pour des éléments de serrage ergonomiques et performants
Avec cette distinction, ELESA confirme une nouvelle fois son esprit d’innovation dans le domaine des volants de serrage, des volants de serrage à trois bras et des volants avec limiteur de couple. Une ergonomie étudiée et des matériaux de haute qualité garantissent des solutions fiables pour le serrage et le bridage dans de nombreuses applications industrielles.
ELESA – toujours une longueur d’avance.