San - Antimicrobial
ELESA Hygienic Design – Inox pour une hygiène maximale
28 sept. 2023
Temps de lecture: minutes
Dans les secteurs sensibles tels que l’industrie agroalimentaire, la technologie médicale et l’industrie pharmaceutique, une nettoyabilité maximale est essentielle pour réduire les risques de contamination.
Les composants standards Hygienic Design ELESA ont été spécialement développés pour répondre aux exigences des normes d’hygiène les plus strictes telles que 3-A, EHEDG et DGUV.
Hygiène parfaite grâce à des matériaux et une conception innovants
Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316L, 304, CF8) – sablé ou poli (Ra < 0,8 μm) pour minimiser l’adhérence des impuretés
Joints conformes FDA en élastomère H-NBR et EPDM pour une protection optimale contre la contamination
Conception sans cavités avec grands rayons d’angle pour faciliter le nettoyage
Large gamme pour applications à exigences d’hygiène élevées
Poignées, volants, leviers de serrage et de manœuvre
Pieds de nivellement, vis et écrous
Fermetures à levier, doigts d’indexage et entretoises
Les composants Hygienic Design sont compatibles avec les systèmes de nettoyage Clean-in-Place (CIP), permettant des processus de nettoyage plus efficaces et durables.
➡️ Découvrez la gamme dès maintenant.