San - Antimicrobial
ELESA ELEROLL® Rails modulaires à rouleaux et à billes
3 mars 2022
Temps de lecture: minutes
Modularité, montage simple, fonctionnement silencieux et absence de maintenance : tels sont les principaux avantages des systèmes ELEROLL® d’ELESA. Ces rails à rouleaux et rails à billes offrent de nombreuses possibilités d’application dans différents secteurs industriels.
Flexibilité grâce à la conception modulaire
Les profilés en aluminium garantissent une excellente stabilité dimensionnelle et conviennent parfaitement aux charges élevées, même en cas d’appui ponctuel.
La conception modulaire permet de remplacer facilement les composants et d’adapter le système aux exigences spécifiques.
Domaines d’application
Les rails à rouleaux et à billes ELEROLL® sont utilisés notamment pour :
Flux de matériel en entrepôt
Lignes d’emballage
Alimentation et évacuation de pièces en production
Choix des matériaux selon l’application
Les éléments à rouleaux sont disponibles en thermoplastique (polyamide PA) pour une haute résistance ou en polyuréthane pour protéger les matériaux sensibles comme le verre ou le bois.
Des versions avec diamètre réduit (ø 14,5 mm au lieu de 25 mm) sont disponibles pour les applications légères et compactes. Elles réduisent les vibrations et assurent un environnement de travail silencieux.
Liberté de mouvement maximale avec les rails à billes
Les éléments à billes en technopolymère (POM) permettent un mouvement fluide dans toutes les directions.
Le matériau garantit un fonctionnement silencieux et sans maintenance, sans lubrification supplémentaire.
Accessoires pour une fonctionnalité optimale
Le système est complété par une large gamme d’accessoires tels que freins, butées et équerres de montage, augmentant sécurité et fonctionnalité.
➡️ Découvrez les éléments ELEROLL® ELESA !